无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-P-SDN-D

SolaHD™ SDN-D 高性能 DIN 导轨系列电源

产品描述

SDN-D 高性能 DIN 导轨电源虽小巧,却是目前市场上效率最高的产品之一。可选 SCM 网络通讯模块实现丰富的诊断监测功能,该模块采用常用的工业网络协议,为计算机、PLC、DCS HMI 及其他设备提供电源的关键数据。对于可靠性要求更高的应用,可将 SDN-D 与 SDN 冗余模块相结合。SDN-D 是用于恶劣环境、极端温度环境和危险场的理想解决方案,全球通用。

产品

Search
第1-4条产品搜索结果(共4条)
:
连续功率提升
-40 °C 至 +50 °C 下,最高达到标称的 120%
感应负载功率提升
标称的 150% 维持 4 秒
电路中断功率提升
在 >19 V 下,峰值电流最高达到标称的 600%,维持 15 秒
危险场所认证
UL 认证组件、危险场所、E234790;I 类 2 分类,A、B、C、D 组 T4 ATEX 指令: Ex II 3 G,Ex ec IIC T4 Gc(SDN 10-24-100D),Ex II 3 G,Ex ec nC IIC T4 Gc(SDN 20-24-100D)IECEx 认证:Ex ec IIC T4 Gc(SDN 10-24-100D),Ex ec nC IIC T4 Gc(SDN 20-24-100D)
输入电压,标称(范围)
100 - 240 Vac(85-264 Vac),43 - 67 HzSDN 10-24-100D:100-300 Vdc(90-375 Vdc)SDN 20-24-100D:100-250 Vdc(90-275 Vdc)
工作温度
�40 °C 至 +70 °C
有源率因数校正
大于 0.98

特点

  • 典型应用包括工业自动化;过程控制;物料搬运和传送带;危险场所
  • 高性能单元,外形紧凑
  • 可选的网络通讯模块为控制器、HMI 和计算机提供重要的诊断信息
  • 连续功率提升:温度最高 50 °C 时,最高持续达到标称的 120%
  • 多项危险场所国际认证,包括 I 类 2 区、ATEX 和 IECEx。
  • 感应负载功率提升功能短暂增大功率,以高浪涌电流启动负载
  • 多圈电位计简化输出电压的精确设定
  • DC OK 继电器端子,为 PLC 或控制器提供诊断信息
  • 电路中断功率提升功能在出现负载故障时提供短时峰值电流,此电流足以使相应规格的负载侧熔断器或断路器跳闸
  • 可选的 SDN 冗余模块支持冗余电源工作
  • 宽泛的工作温度范围,极热和极冷环境均适用
  • 5 年质保

文档与图纸