关闭
高性能的技术规范和广泛的国际认证使 SDN-C 适用于极端环境,包括危险场所和离岸应用。具有宽泛的工作温度范围、功率提升能力和可调输出电压等特性,在最恶劣的工业环境也能可靠运行。并联操作、丰富的 LED 诊断功能以及通用交流或直流输入电压,简化了安装和维护。SDN-C 电源可搭配 SolaHD™ 冗余模块使用,进行冗余电源工作,提高了可靠性。
应用
|
饮料
电源系统 集成控制和监测系统 (ICMS) 机器 初级包装 次级包装和最终包装 |
认证
|
cULus
cRUus CE ATEX 防爆认证 IECEx ABS EAC |
赫兹
|
1-Phase: 43-87 Hz;3-Phase: 50-60 Hz
|
外壳
|
Fully enclosed metal with ventilation grid
|
供应情况
|
|
应用
|
饮料
电源系统 集成控制和监测系统 (ICMS) 机器 初级包装 次级包装和最终包装 |
认证
|
cULus
cRUus CE ATEX 防爆认证 IECEx ABS EAC |
赫兹
|
1-Phase: 43-87 Hz;3-Phase: 50-60 Hz
|
外壳
|
Fully enclosed metal with ventilation grid
|
供应情况
|
|
应用
|
饮料
电源系统 集成控制和监测系统 (ICMS) 机器 初级包装 次级包装和最终包装 |
认证
|
cULus
cRUus CE |
赫兹
|
47-63 Hz
|
外壳
|
Fully enclosed metal with ventilation grid
|
供应情况
|
|
应用
|
饮料
电源系统 集成控制和监测系统 (ICMS) 机器 初级包装 次级包装和最终包装 |
认证
|
cULus
cRUus CE ATEX 防爆认证 IECEx ABS EAC |
赫兹
|
1-Phase: 43-87 Hz;3-Phase: 50-60 Hz
|
外壳
|
Fully enclosed metal with ventilation grid
|
供应情况
|
|
应用
|
饮料
电源系统 集成控制和监测系统 (ICMS) 机器 初级包装 次级包装和最终包装 |
认证
|
cULus
cRUus CE ATEX 防爆认证 IECEx ABS EAC |
赫兹
|
1-Phase: 43-87 Hz;3-Phase: 50-60 Hz
|
外壳
|
Fully enclosed metal with ventilation grid
|
供应情况
|
|
应用
|
饮料
电源系统 集成控制和监测系统 (ICMS) 机器 初级包装 次级包装和最终包装 |
认证
|
cULus
cRUus CE ATEX 防爆认证 IECEx ABS EAC |
赫兹
|
1-Phase: 43-87 Hz;3-Phase: 50-60 Hz
|
外壳
|
Fully enclosed metal with ventilation grid
|
供应情况
|
|
应用
|
饮料
电源系统 集成控制和监测系统 (ICMS) 机器 初级包装 次级包装和最终包装 |
认证
|
cULus
cRUus CE ATEX 防爆认证 IECEx ABS EAC |
赫兹
|
1-Phase: 43-87 Hz;3-Phase: 50-60 Hz
|
外壳
|
Fully enclosed metal with ventilation grid
|
供应情况
|
|
应用
|
饮料
电源系统 集成控制和监测系统 (ICMS) 机器 初级包装 次级包装和最终包装 |
认证
|
cULus
cRUus CE ATEX 防爆认证 IECEx ABS EAC |
赫兹
|
1-Phase: 43-87 Hz;3-Phase: 50-60 Hz
|
外壳
|
Fully enclosed metal with ventilation grid
|
供应情况
|
|
应用
|
饮料
电源系统 集成控制和监测系统 (ICMS) 机器 初级包装 次级包装和最终包装 |
认证
|
cULus
cRUus CE ATEX 防爆认证 IECEx ABS EAC |
赫兹
|
1-Phase: 43-87 Hz;3-Phase: 50-60 Hz
|
外壳
|
Fully enclosed metal with ventilation grid
|
供应情况
|
|
应用
|
饮料
电源系统 集成控制和监测系统 (ICMS) 机器 初级包装 次级包装和最终包装 |
认证
|
cULus
cRUus CE ATEX 防爆认证 IECEx ABS EAC |
赫兹
|
1-Phase: 43-87 Hz;3-Phase: 50-60 Hz
|
外壳
|
Fully enclosed metal with ventilation grid
|
供应情况
|
|