无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-P-SDN-C-RED

SolaHD™ 电源冗余(RED)模块

产品描述

持续监测承担单负载的两个电源的状况,通过电源冗余(RED)模块实现冗余电源运行。本 RED 模块已取得国际认证,适用于恶劣工业环境和危险场所。与基于二极管的传统设计相比,RED 模块的 MOSFET 设计发热更少。诊断 LED 灯有助于平衡两个电源的负载。在以上特性的共同作用下,同一外壳内的电源及组件使用寿命更长。此紧凑型单元可搭配 SolaHD™ SDN-D、SDN-C 和 SDN-P 系列电源及大多数能够并联的电源使用。

产品

Search
第1-4条产品搜索结果(共4条)
:
赫兹
50/60
输入电压范围
10.8-30.8 V DC(SELV)
工作温度
-20°C 至 +70°C
输出标称电压
12-28 Vdc
状态指示灯
视觉:(3)双色 LED 灯
安装
DIN TS35/7.5 或 TS35/15

特点

  • cULus、cRUus、CE、ATEX、IECEx、ExEAC、ABS、DNV-GL、RoHS
  • 真正隔离的冗余电源运行
  • 尺寸小巧,节省面板空间
  • 广泛诊断
  • 负载均衡延长电源寿命
  • 在危险场所使用,温度等级为 T4
  • 广泛应用于各种电源

文档与图纸