无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-P-S4K5U-5C

SolaHD™ S4K5U-5C 6 kVA 国际在线 UPS

产品描述

S4K5U-5C 6 kVA 国际在线 UPS 采用(双重转换)拓扑,为各种潜在电源问题提供最终保护。通过组态程序可灵活选择输出电压,适于国际使用。自诊断功能简化了维护和故障诊断,用户可自行维修 UPS。标准维护旁路开关提供更高水平的保护。

产品

Search
第1-2条产品搜索结果(共2条)
:
SolaHD™ PN S4K240BATC
认证
CE
赫兹
50 or 60 Hz
输入电压范围
176-280 Vac
项目类型
Made to Stock
供应情况
认证
赫兹
输入电压范围
项目类型
供应情况
CE
50 or 60 Hz
176-280 Vac
Made to Stock
SolaHD™ PN S4K5U6K5C
认证
CE
赫兹
50 or 60 Hz
输入电压范围
176-280 Vac
项目类型
Kit
供应情况
认证
赫兹
输入电压范围
项目类型
供应情况
CE
50 or 60 Hz
176-280 Vac
Kit
适用功率 (VA/W)
6000/4800
典型备用时间(分,满载/半载)
内部电池 17/6
噪音
<55 dBA @ 后部 3.2 ft;<50 dBA @ 前部/侧面 3.2 ft
赫兹
50 或 60 Hz
输入电压范围
176-280 Vac
标称电压范围
230 Vac
相位数
单相
工作温度
0°C 至 +40°C
输出电压范围
230 Vac

特点

  • CE、EAC、ABS 型、 ISTA 程序 1A
  • 真双重转换拓扑
  • 灵活的 L-N 输出电压(220/230/240V)
  • Intellislot、USB 和接线端子通讯端口。可组态为塔式或机架式安装型号
  • 高密度,6 kVA 仅需 5U 的机架空间
  • 用户可更换的热插拔内部电池模块
  • 匹配 3U 扩展电池柜
  • 自诊断功能可简化维护和故障排除。提供自动和手动维护旁路开关。远程紧急关闭电源(REPO)
  • 60 或 50 Hz 自动频率检测

文档与图纸