无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-P-S4K4U-C-S4K6U-C

SolaHD™ S4K4U-C 6 kVA 和 S4K6U-C 10 kVA 工业在线 UPS

产品描述

S4K4U-C 6 kVA 和 S4K6U-C 10 kVA 工业在线 UPS 是首款真正的在线工业不间断电源系统,可提供灵活的输出电压、集成维护旁路开关和内部电池,所有组成都容纳在纤巧的 4U (7.0") 或 6U (10.5") 外壳中。这些产品采用双重转换拓扑,为各种潜在电源问题提供最终保护。

产品

Search
第1-5条产品搜索结果(共5条)
:
适用功率 (VA/W)
6000/4800、10000/9000
典型备用时间(分,满载/半载)
内部电池 6000/4800:4/13;10000/9000:5/14
噪音
<55 dBA @ 后部 3.2 ft;<50 dBA @ 前部/侧面 3.2 ft
赫兹
50 或 60 Hz
输入电压范围
120 °C 时 120/208 Vac
标称电压范围
120/208 Vac
相位数
单相
工作温度
0°C 至 +40°C
输出电压范围
120/208 Vac

特点

  • cULus、联邦通讯委员会
  • 真正的双重转换拓扑。用户可更换的热插拔内部电池模块
  • 较高的功率因数:0.80 (6kVA) 和 0.90 (10kVA)。自动频率检测(60 或 50 Hz)
  • 两种型号均可提供 208/120V 或 240/120V 版本
  • 可组态为塔式或机架式安装。使用机架安装套件 SRS1832 即可轻松安装到 18” 至 32” 深机架内
  • 密度最高,6 kVA 型号仅需 4U 的机架空间而 10 kVA 仅需 6U
  • 提供自动和手动维护旁路开关
  • 自诊断功能可简化维护和故障排除
  • 远程紧急关闭电源 (REPO)

文档与图纸