无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-P-S4K2U-D-S4K2U-5D

SolaHD™ S4K2U-D 和 S4K2U-5D 工业在线 UPS

产品描述

S4K2U-D 和 S4K2U-5D 工业在线 UPS 是单相在线式(双变换)UPS,规格为 1000-3000VA,120V 和 230V。坚固外部结构由钢制外壳和可选硬接线输出端子构成,适合工业应用。在线设计意味着外部与内部电源之间的转换时间为零,因此当设施电源发生故障时,您的关键负载仍可获得无缝流动的电源支持。机架或塔式机柜可组态的 S4K2UD 容纳在纤巧的 2U 封装中,功率因数更高,电池使用寿命更长,可靠性更高,且拥有成本降低。

120 Vac 型适用功率 (VA/W)
1000/900, 1500/1350, 2000/1800, 3000/2700
230 Vac 型适用功率 (VA/W)
3000/2700
120 Vac 型典型备用时间(分,满载/半载)
1000/1000: 6.7/17.9; 1500/1350: 6.7/18.8; 2000/1800: 4/12.3; 3000/2700: 4/12.6
230 Vac 型典型备用时间(分,满载/半载)
3000/2700: 3/11
赫兹
40/70 Hz,自动感应
输入电压范围
60-150 Vac
标称电压范围
120 Vac
相位数
单相
工作温度
0°C 至 +40°C
输出电压范围
110/115/120/127 Vac(用户可组态)±3%

特点

  • cULus、CE、联邦通讯委员会
  • 适合永久安装的硬接线能力
  • 小巧的 2U 高度使可用空间最大化。机架安装或独立塔式安装
  • 重力感应彩色 LCD 屏,便于组态和系统诊断
  • 可选 RDU101 网卡,用于 SNMP 网络通讯
  • 输出和输出噪声抑制
  • 高达 1 的高功率因数运行可为连接设备提供最高的可用功率(瓦特),允许连接更多设备
  • 用于工业环境的硬化钢制外壳
  • 热插拔式用户可更换电池(一体密封防溢型)。可附加电池以延长备用时间
  • 自动重启。自动和手动电池测试
  • 一体化串行连接,实现高级控制台服务器集成或 UPS 的直接终端控制
  • 高效能在线模式 (95%) 和主动 ECO 模式(98%),通过 Energy Star 2.0 认证

文档与图纸