无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-P-STC-DRS

SolaHD™ STC-DRS 系列 DIN 导轨浪涌保护器

产品描述

STC-DRS 系列 DIN 导轨浪涌保护器是一种单对浪涌保护模块,具有三阶混合技术。气管和硅雪崩组件保护设备不受过电压瞬态影响,同时通过可重置保险丝(PTCs)减少潜行电流。这些保险丝在过电流超出安全水平时,设计升高几个数量级的电阻,当过电流消除时,自动返回正常操作水平。

产品

Search
第1-1条产品搜索结果(共1条)
:
最大峰值信号电压
43
工作电压
5 至 36 V
最大电流 1p 10X1000 ms(出现次数)
>100
峰值电流 8X20 ms
10 卡
标准电容(PF)
1500
最大连续电流
150ma
标称串联电阻
5 &8486;

特点

  • UL、RoHS
  • 低电压数据电涌保护
  • 三阶混合技术
  • 可重置保险丝(PTCs)前行/故障电流保护
  • 小体积包装
  • 安装简单
  • 适于标准 35 mm DIN 导轨
  • 快速响应

文档与图纸