无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-P-SS

SolaHD™ STC-SS 系列浪涌保护器

产品描述

STC-SS 系列浪涌保护器适用于给排水行业。这些多阶混合抑制器可解决气管和硅雪崩技术的过电压瞬态问题。PTC 设备可减小潜行和故障电流。装置被封装在不锈钢接头内,适用于多种环境。SS64 型可保护信号对。

产品

Search
第1-1条产品搜索结果(共1条)
:
工作电压
28 Vdc
直流钳位电平(L-G)
36 Vdc
直流钳位电平(L-L)
72 Vdc
峰值涌电流
10 kA(8x20 µs)
最大允通线路接地电压(10x700 µs)
44 V @ 400 A
最大允通线间电压(10x700 µs)
90 V @ 400 A
串联电阻(每个接头)
5 欧姆(典型)
电容(零电压偏差)
(L-L)600 pf 典型,(L-G)1200 pf 典型
出现的电容数
400 @ 500 A(10x1000 µs)

特点

  • 自动恢复功能非常适用于严酷环境
  • 低电压信号线瞬态防护
  • 不锈钢管接头内封装有气管和硅雪崩
  • 潜行/故障电流防护
  • 可重置固态保险丝 - PTC
  • 差模和共模保护
  • 在不锈钢管接头内封装
  • 信号对防护
  • UL497B 认证

文档与图纸