无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-P-SPD200-300K

SolaHD™ SPD200K 和 SPD300K 系列浪涌保护器

产品描述

SPD200K 和 SPD300K 系列提供连续保护,预防进户线或配电板上常见的电压瞬变和电气噪音的危害。其鲁棒结构在最严酷的暴露位置仍具有安装灵活性。SPD200K 和 SPD300K 利用电路监控所有保护模式的状态,包括零线到地线。此外,高隔离度 Form C 干触点还可远程监控保护系统故障、欠压、缺相和断电。保护完整性监控可以发现保护组件短路或开路的故障。

产品

Search
第1-5条产品搜索结果(共5条)
:
SolaHD™ PN SPD200K10YRC
认证
UL
赫兹
47-63 Hz
外壳
Metal Enclosure, NEMA Type 12
输入电压范围
208Y/120V, 480Y/277V, 480V, 600Y/347V, 600V
供应情况
认证
赫兹
外壳
输入电压范围
供应情况
UL
47-63 Hz
Metal Enclosure, NEMA Type 12
208Y/120V, 480Y/277V, 480V, 600Y/347V, 600V
SolaHD™ PN SPD200K27YRC
认证
UL
赫兹
47-63 Hz
外壳
Metal Enclosure, NEMA Type 12
输入电压范围
208Y/120V, 480Y/277V, 480V, 600Y/347V, 600V
供应情况
认证
赫兹
外壳
输入电压范围
供应情况
UL
47-63 Hz
Metal Enclosure, NEMA Type 12
208Y/120V, 480Y/277V, 480V, 600Y/347V, 600V
SolaHD™ PN SPD200K48DRC
认证
UL
赫兹
47-63 Hz
外壳
Metal Enclosure, NEMA Type 12
输入电压范围
208Y/120V, 480Y/277V, 480V, 600Y/347V, 600V
供应情况
认证
赫兹
外壳
输入电压范围
供应情况
UL
47-63 Hz
Metal Enclosure, NEMA Type 12
208Y/120V, 480Y/277V, 480V, 600Y/347V, 600V
SolaHD™ PN SPD300K27YRC
认证
UL
赫兹
47-63 Hz
外壳
Metal Enclosure, NEMA Type 12
输入电压范围
208Y/120V, 480Y/277V, 480V, 600Y/347V, 600V
供应情况
认证
赫兹
外壳
输入电压范围
供应情况
UL
47-63 Hz
Metal Enclosure, NEMA Type 12
208Y/120V, 480Y/277V, 480V, 600Y/347V, 600V
SolaHD™ PN SPD300K48DRC
认证
UL
赫兹
47-63 Hz
外壳
Metal Enclosure, NEMA Type 12
输入电压范围
208Y/120V, 480Y/277V, 480V, 600Y/347V, 600V
供应情况
认证
赫兹
外壳
输入电压范围
供应情况
UL
47-63 Hz
Metal Enclosure, NEMA Type 12
208Y/120V, 480Y/277V, 480V, 600Y/347V, 600V
A/C 额定值
200 或 300 kAIC
降噪
50 dB 最大
赫兹
47-63 Hz
输入电压范围
208Y/120V, 480Y/277V, 480V, 600Y/347V, 600V
相位数
三相
工作温度
-40°C 至 +85°C
状态指示灯
红色/绿色 LED 状态指示灯,声音报警
安装
挂壁安装

特点

  • UL
  • 每个相位的浪涌电流达 200 至 300 kA
  • 提供所有模式的瞬态保护(L-N、L-G 和 N-G)
  • C 型干触点和声音报警状态指示
  • 内部/外部监测,包括中性到接地
  • EMI/RFI 滤波
  • NEMA 4 外壳
  • 可选旋转断开和瞬变计数器
  • 五年有限保修

文档与图纸