无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-P-SDU-A-AC

SolaHD™ SDU AC - A 系列 DIN 导轨 UPS

产品描述

SDU AC - A 系列 DIN 导轨 UPS 系统结合了工业领先的紧凑设计,具有广泛的工作温度范围,以及增强型通讯和独特的安装选件。SDU-A 系列提供经济的保护,可防止有害脉冲和供电中断。这些装置包括为基于计算机的控制系统等需要备用电池的关键装置提供易于接线的螺钉终端。

产品

Search
第1-7条产品搜索结果(共7条)
:
SolaHD™ PN SDUCFRELAYCARD
认证
cRUus
CE
赫兹
50 or 60 Hz
输入电压范围
120 V (+10%, -20%) or 230 V (+/- 15%)
项目类型
Made to Stock
供应情况
认证
赫兹
输入电压范围
项目类型
供应情况
cRUus
CE
50 or 60 Hz
120 V (+10%, -20%) or 230 V (+/- 15%)
Made to Stock
SolaHD™ PN SDUECATCARD
认证
cRUus
CE
赫兹
50 or 60 Hz
输入电压范围
120 V (+10%, -20%) or 230 V (+/- 15%)
项目类型
Made to Order
供应情况
认证
赫兹
输入电压范围
项目类型
供应情况
cRUus
CE
50 or 60 Hz
120 V (+10%, -20%) or 230 V (+/- 15%)
Made to Order
SolaHD™ PN SDUEDC
认证
cRUus
CE
赫兹
50 or 60 Hz
输入电压范围
120 V (+10%, -20%) or 230 V (+/- 15%)
项目类型
Made to Stock
供应情况
认证
赫兹
输入电压范围
项目类型
供应情况
cRUus
CE
50 or 60 Hz
120 V (+10%, -20%) or 230 V (+/- 15%)
Made to Stock
SolaHD™ PN SDUENETIPCARD
认证
cRUus
CE
赫兹
50 or 60 Hz
输入电压范围
120 V (+10%, -20%) or 230 V (+/- 15%)
项目类型
Made to Stock
供应情况
认证
赫兹
输入电压范围
项目类型
供应情况
cRUus
CE
50 or 60 Hz
120 V (+10%, -20%) or 230 V (+/- 15%)
Made to Stock
SolaHD™ PN SDUMBUSCARD
认证
cRUus
CE
赫兹
50 or 60 Hz
输入电压范围
120 V (+10%, -20%) or 230 V (+/- 15%)
项目类型
Made to Order
供应情况
认证
赫兹
输入电压范围
项目类型
供应情况
cRUus
CE
50 or 60 Hz
120 V (+10%, -20%) or 230 V (+/- 15%)
Made to Order
SolaHD™ PN SDUPMBRK
认证
cRUus
CE
赫兹
50 or 60 Hz
输入电压范围
120 V (+10%, -20%) or 230 V (+/- 15%)
项目类型
Made to Stock
供应情况
认证
赫兹
输入电压范围
项目类型
供应情况
cRUus
CE
50 or 60 Hz
120 V (+10%, -20%) or 230 V (+/- 15%)
Made to Stock
SolaHD™ PN SDUPNETCARD
认证
cRUus
CE
赫兹
50 or 60 Hz
输入电压范围
120 V (+10%, -20%) or 230 V (+/- 15%)
项目类型
Made to Order
供应情况
认证
赫兹
输入电压范围
项目类型
供应情况
cRUus
CE
50 or 60 Hz
120 V (+10%, -20%) or 230 V (+/- 15%)
Made to Order
适用功率 (VA/W)
SDU 500A(-5):500/300;SDU 850A(-5):850/510
输入电压
SDU 500A/850A:120 Vac;SDU 500A-5/850A-5:230 Vac
典型备用时间(分,满载)
SDU 500A(-5):4SDU 850A(-5):2
噪音
< 40dBA(超过距离表面 1 米)
赫兹
50 或 60 Hz
输入电压范围
120 V(+10%, -20%)或 230 V(+/- 15%)
标称电压范围
120 或 230 Vac
相位数
单相
工作温度
0°C 至 +50°C
输出电压范围
120 或 230 Vac(模拟正弦波)
安装
DIN 导轨 TS35/7.5 或 TS35/15 或机架安装

特点

  • cRUus、CE、RoHS 认证,符合美国联邦通讯委员会、ODVA 要求
  • 轻盈紧凑的工业设计
  • 提供可选工业以太网协议或离散通讯卡的通讯端口
  • USB 通讯端口
  • 广泛的操作温度范围和冷启动能力
  • 远程打开和关闭能力
  • 模拟正弦波输出
  • 包括软件和电缆,易于安装
  • 面板/壁式安装支架(可选)

文档与图纸