无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-P-412

AVENTICS™ 412 系列强力夹

产品描述

AVENTICS 412 系列强力夹的夹持能力高达 22,000 lb·in,适合高强度应用。它有六种孔径和完全可调的角度,非常便于操作。412 系列可通过一个肘杆连接机构提供高夹紧力。无论是否施加压力,都可以设置此夹具的开启角度,即使撤去空气压力,它仍会锁定在关闭位置

主体材质
钳臂材料
铝或钢
介质
空气、惰性气体
端口类型
G 螺纹或 NPT
操作
气动式、气动加手动操作
最大工作压力
30-115 psi (2.0-7.9 bar)
工作温度范围
32°F 至 122°F(0°C 至 50°C)
润滑
出厂时已润滑,终身使用。无需直连润滑。
开度角
0° 至 135°
传感器类型
NPN,PNP,带 M8 或 M12 连接器

特点

  • 轻巧的外壳
  • 精准的开度角调节
  • 全封闭设计,在恶劣环境中使用寿命也很长
  • 快速设置和调整
  • 一种尺寸适合所有传感器

文档与图纸