无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Topworx-P-77

TopWorx™ GO™ Switch 77 型开关

产品描述

GO™ Switch 77 型开关具有与 73 型和 74 型相同的优点,但长度更长。

特点

  • 204°C (400°F) 工作温度
  • 10,000PSI (690bar) 外壳
  • 适用于 0 或 1 区危险区域
  • 适用于 1 或 2 类危险区域
  • 速断接头
  • 海底功能
  • 区域认证
  • ATEX 认证

文档与图纸