无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Topworx-P-75

TopWorx™ GO™ Switch 75 型开关

产品描述

GO™ Switch 75 型开关可提供各种应用温度范围,适用于高压和腐蚀性环境下的传感应用。

特点

  • 204°C(400°F)工作温度
  • 10,000 PSI(690 bar)外壳
  • 适用于 0 或 1 区危险区域
  • 适用于 1 或 2 类危险区域
  • 速断接头
  • 海底功能
  • 区域认证
  • ATEX 认证

文档与图纸