无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-P-SSI

AVENTICS™ SSI 系列短冲程气缸 (ISO 15524)

产品描述

安沃驰 SSI 系列短冲程气缸符合最新的 ISO 15524 标准。此紧凑型气缸经重量优化的外形使之比同类气缸最多能轻 30%。另外,它们在传感器组装中灵活性强,并提供非常有效的弹性缓冲。

产品

Search
第1-10条产品搜索结果(共457条)
:

特点

  • 简单的组装和夹紧运动、紧凑的安装空间和短行程的理想选择
  • 因质量轻,可以安装在移动机器部件上
  • 智能连接概念
  • 提供 12mm 至 100mm 直径的活塞
  • 提供活塞杆、单作用或双作用气缸;带空心活塞杆,带前板的非旋转型号;或不带磁体的特别短款型号

备品备件和附件

Search
第1-10条备品备件和附件结果(共132条)
:

文档与图纸