无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-P-ITS

AVENTICS™ ITS 系列拉杆气缸(ISO 15552)

产品描述

AVENTICS ITS 系列 (ISO 15552) 气缸通常选用于需要以平常作业的轻松程度有效并受控地转移极大荷载的情况。ITS 系列(ISO 15552)气缸可根据您的应用需求轻松配置。

产品

Search
第1-10条产品搜索结果(共510条)
:
AVENTICS™ 拉杆气缸ISO 15552, 系列 ITS R480627283
孔径
160 mm
行程
25 mm
缓冲
可调气动缓冲
环境要求
行业标准
ATEX 可选
供应情况
孔径
行程
缓冲
环境要求
供应情况
160 mm
25 mm
可调气动缓冲
行业标准
ATEX 可选
AVENTICS™ 拉杆气缸ISO 15552, 系列 ITS R480627284
孔径
160 mm
行程
50 mm
缓冲
可调气动缓冲
环境要求
行业标准
ATEX 可选
供应情况
孔径
行程
缓冲
环境要求
供应情况
160 mm
50 mm
可调气动缓冲
行业标准
ATEX 可选
AVENTICS™ 拉杆气缸ISO 15552, 系列 ITS R480627285
孔径
160 mm
行程
80 mm
缓冲
可调气动缓冲
环境要求
行业标准
ATEX 可选
供应情况
孔径
行程
缓冲
环境要求
供应情况
160 mm
80 mm
可调气动缓冲
行业标准
ATEX 可选
AVENTICS™ 拉杆气缸ISO 15552, 系列 ITS R480627286
孔径
160 mm
行程
100 mm
缓冲
可调气动缓冲
环境要求
行业标准
ATEX 可选
供应情况
孔径
行程
缓冲
环境要求
供应情况
160 mm
100 mm
可调气动缓冲
行业标准
ATEX 可选
AVENTICS™ 拉杆气缸ISO 15552, 系列 ITS R480627287
孔径
160 mm
行程
125 mm
缓冲
可调气动缓冲
环境要求
行业标准
ATEX 可选
供应情况
孔径
行程
缓冲
环境要求
供应情况
160 mm
125 mm
可调气动缓冲
行业标准
ATEX 可选
QuickShip
AVENTICS™ 拉杆气缸ISO 15552, 系列 ITS R480627288
孔径
160 mm
行程
160 mm
缓冲
可调气动缓冲
环境要求
行业标准
ATEX 可选
供应情况
孔径
行程
缓冲
环境要求
供应情况
160 mm
160 mm
可调气动缓冲
行业标准
ATEX 可选
AVENTICS™ 拉杆气缸ISO 15552, 系列 ITS R480627289
孔径
160 mm
行程
200 mm
缓冲
可调气动缓冲
环境要求
行业标准
ATEX 可选
供应情况
孔径
行程
缓冲
环境要求
供应情况
160 mm
200 mm
可调气动缓冲
行业标准
ATEX 可选
AVENTICS™ 拉杆气缸ISO 15552, 系列 ITS R480627290
孔径
160 mm
行程
250 mm
缓冲
可调气动缓冲
环境要求
行业标准
ATEX 可选
供应情况
孔径
行程
缓冲
环境要求
供应情况
160 mm
250 mm
可调气动缓冲
行业标准
ATEX 可选
AVENTICS™ 拉杆气缸ISO 15552, 系列 ITS R480627291
孔径
160 mm
行程
320 mm
缓冲
可调气动缓冲
环境要求
行业标准
ATEX 可选
供应情况
孔径
行程
缓冲
环境要求
供应情况
160 mm
320 mm
可调气动缓冲
行业标准
ATEX 可选
AVENTICS™ 拉杆气缸ISO 15552, 系列 ITS R480627292
孔径
160 mm
行程
400 mm
缓冲
可调气动缓冲
环境要求
行业标准
ATEX 可选
供应情况
孔径
行程
缓冲
环境要求
供应情况
160 mm
400 mm
可调气动缓冲
行业标准
ATEX 可选

特点

  • 单个 ITS 系列 (ISO 15552) 气缸最多可移动五吨重量——冲程范围从几十毫米到最大 2700 mm
  • 使非常强大的应用轻松而经济高效地实现自动化。
  • 提供 160 mm 至 320 mm 直径的活塞
  • 其模块化密封系统可以为特定应用提供量身定制的解决方案,可以有效地运行,极大地减少了维护。
  • 优化材料设计
  • 优化缓冲原理——可以使用弹性缓冲元件或气动缓冲
  • 提供模拟测距传感器

备品备件和附件

Search
第1-10条备品备件和附件结果(共191条)
:

文档与图纸