无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-P-EV18

AVENTICS™ EV18 系列 E/P 调压器

产品描述

安沃驰 EV12 系列是一组高效、经济的比例阀,采用数字控制,非常适合满足压力调节要求。它占地面积小,具有易于使用的模块化设计。这些调压器可以直接集成 AS 系列供气单元,该紧凑但完善的 IIoT 解决方案只来自一家供应商,因此提高了效率。它们也可以作为大流量的独立比例阀调压器使用。

产品

Search
第1-10条产品搜索结果(共12条)
:
AVENTICS™ E/P压力调节阀, 系列 EV18 R414011409
刻度尺寸
AS5
供气

压缩空气连接输入
G 1
压缩空气连接输出
G 1
供应情况
刻度尺寸
供气
压缩空气连接输入
压缩空气连接输出
供应情况
AS5

G 1
G 1
AVENTICS™ E/P压力调节阀, 系列 EV18 R414011410
刻度尺寸
AS5
供气

压缩空气连接输入
G 1
压缩空气连接输出
G 1
供应情况
刻度尺寸
供气
压缩空气连接输入
压缩空气连接输出
供应情况
AS5

G 1
G 1
AVENTICS™ E/P压力调节阀, 系列 EV18 R414011411
刻度尺寸
AS5
供气

压缩空气连接输入
G 1
压缩空气连接输出
G 1
供应情况
刻度尺寸
供气
压缩空气连接输入
压缩空气连接输出
供应情况
AS5

G 1
G 1
AVENTICS™ E/P压力调节阀, 系列 EV18 R414011412
刻度尺寸
AS5
供气

压缩空气连接输入
G 1
压缩空气连接输出
G 1
供应情况
刻度尺寸
供气
压缩空气连接输入
压缩空气连接输出
供应情况
AS5

G 1
G 1
AVENTICS™ E/P压力调节阀, 系列 EV18 R414011413
刻度尺寸
AS5
供气

压缩空气连接输入
G 1
压缩空气连接输出
G 1
供应情况
刻度尺寸
供气
压缩空气连接输入
压缩空气连接输出
供应情况
AS5

G 1
G 1
AVENTICS™ E/P压力调节阀, 系列 EV18 R414011414
刻度尺寸
AS5
供气

压缩空气连接输入
G 1
压缩空气连接输出
G 1
供应情况
刻度尺寸
供气
压缩空气连接输入
压缩空气连接输出
供应情况
AS5

G 1
G 1
AVENTICS™ E/P压力调节阀, 系列 EV18 R414011415
刻度尺寸
AS5
供气

压缩空气连接输入
G 3/4
压缩空气连接输出
G 3/4
供应情况
刻度尺寸
供气
压缩空气连接输入
压缩空气连接输出
供应情况
AS5

G 3/4
G 3/4
AVENTICS™ E/P压力调节阀, 系列 EV18 R414011416
刻度尺寸
AS5
供气

压缩空气连接输入
G 3/4
压缩空气连接输出
G 3/4
供应情况
刻度尺寸
供气
压缩空气连接输入
压缩空气连接输出
供应情况
AS5

G 3/4
G 3/4
AVENTICS™ E/P压力调节阀, 系列 EV18 R414011417
刻度尺寸
AS5
供气

压缩空气连接输入
G 3/4
压缩空气连接输出
G 3/4
供应情况
刻度尺寸
供气
压缩空气连接输入
压缩空气连接输出
供应情况
AS5

G 3/4
G 3/4
AVENTICS™ E/P压力调节阀, 系列 EV18 R414011418
刻度尺寸
AS5
供气

压缩空气连接输入
G 3/4
压缩空气连接输出
G 3/4
供应情况
刻度尺寸
供气
压缩空气连接输入
压缩空气连接输出
供应情况
AS5

G 3/4
G 3/4

特点

  • 先导调压器,最高 10 bar
  • 低功耗
  • IO-Link(功能)
  • 流量 16500 l/min(Pmax 时)
  • 压力范围 0 bar - 10 bar
  • 显示屏
  • 可通过显示屏配置:压力范围、调压器行为、实际值输出或切换输出、控制
  • 电压下降时保持压力控制

文档与图纸