无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-P-2002

AVENTICS™ 2002 系列方向控制阀

产品描述

AVENTICS 2002 系列是一组模块化的超小型方向控制阀。这些阀门具有插拔安装的灵活性,省去了内部布线,可轻松进行组态。2002 系列具有高能源效率,在紧凑的封装中提供高流量,支持 DeviceNet、远程 I/O、Profibus-DP 和 DeviceLogix 等电子接口/总线协议。它们适用于分析和诊断仪表、生命科学和灌装应用。

阀门致动
电磁 - 空气先导
管道/端口尺寸
10-32;1/8;1/4;5/32;M5;6 mm
端口类型
Barb;G ISO228/1-G BSPP;NPTF;Push-in;UNF
流量
0.1 Cv 至 0.5 Cv
标准/法规
CSA;IP65
工作环境
室内;室外;冲洗
媒体
惰性气体;真空

特点

  • 现场总线电子装置,具有 I/O 功能,与 AVENTICS G3 兼容,可轻松联网
  • 提供阀组或底座式安装两种形式,具有广泛的应用领域
  • 适合低功耗应用
  • Buna-N 密封件提供防漏密封性
  • 接口尺寸可调节,采用可互换的筒式配件

文档与图纸