无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-P-189

AVENTICS™ 189 系列电磁阀

产品描述

AVENTICS 189 系列是一类用于一般工况的底座安装式电磁阀,适用于控制空气和惰性气体。它的线圈和铁磁路均被密封起来,可旋转 90°。该阀门专为分析和诊断设备应用而设计。

阀门致动
电磁阀;电磁阀 - 空气先导
阀体材质
工程塑料
介质
空气、惰性气体
管道/接口尺寸
1/8 ";M5
接口类型
G ISO228/1-G BSPP
功能
三通 - 3/2 常闭
流量
0.05 至 0.1 Cv
电压
115 AC;230 AC;24 DC;48 DC | 50/60
最大差压/最大工作压力
真空至 150 PSIG
工作环境
室内
标准/法规
IP65

特点

  • 尺寸为 30mm 的 CNOMO 导阀适用于先导执行机构或滑阀
  • 采用玻璃纤维填充聚酰胺阀体结构和丁腈橡胶 (NBR) 密封件,可靠性高
  • AC/DC线圈可互换
  • 5 ms 响应时间
  • 压力等级为 0 – 145 psi(最大 230psi)
  • 符合所有相关的 EU 指令

文档与图纸