无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-P-345

ASCO™ 345 系列电磁阀

产品描述

ASCO 345 系列是一组低成本一般工况两位四通阀门,为低流量应用而设计。该阀门通常用于分析和诊断设备、生物燃料、加热系统以及炼油厂。

产品

Search
第1-10条产品搜索结果(共23条)
:
阀门控制
电磁 - 空气先导
阀体材质
黄铜、不锈钢
介质
空气、惰性气体、轻油、水
管道/端口尺寸
1/4 "
端口类型
NPTF
功能
两位四通 - 4/2
流量
0.5 Cv 至 1.0 Cv、0.04 至 0.2 Kv
电压
100 至 240 AC/DC 电压范围、12 至 24 DC 电压范围、125 DC 电池充电、110 AC、12 DC、120 AC、120 DC、24 AC、24 DC、24 至 120 AC/DC 电压范围、250 DC 电池充电 | 50、50/60、60
工作环境
危险、室内、室外
标准/法规
I 类 2 分类、CSA、SIL、1 型、2 型、3 型、3S 型、4 型、4X 型、6 型、6P 型、7 型、9 型、UL

特点

  • 用于低流量、一般工况应用的紧凑阀门
  • 具有本质安全、电源范围和长使用寿命结构
  • 由于具有安装灵活性,可安装在任何位置
  • 提供用于多种应用的黄铜和不锈钢阀体

文档与图纸