无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-P-317

ASCO™ 317 系列快速排气电磁阀

产品描述

ASCO 317 系列设计安装于排气口实现快速排气至 0 psi,以保证控制阀的快速切换功能。这类阀门具有低功耗、本质安全、宽电压范围和适用于恶劣环境等特点。317 系列适用于多种行业应用,包括汽车、分析和诊断仪表、生物燃料、除尘器系统以及加热设备等。

产品

Search
第1-5条产品搜索结果(共5条)
:
阀门控制
电磁 - 空气先导
阀体材质
黄铜、不锈钢
介质
空气、惰性气体、轻油、水
管道/接口尺寸
1/4 "; 3/8 "
接口类型
NPTF
功能
三通 - 两位三通 常闭、三通 - 两位三通 常开
流量
0.1 Cv 至 0.5 Cv、0.5 Cv 至 1.0 Cv、1.0 Cv 至 2.0 Cv、0.2 至 0.43 Kv、0.43 至 0.86 Kv、0.86 至 1.73 Kv
电压
24 AC、110 AC、480 AC、6 DC、12 DC、24 DC、48 DC、120 DC、240 DC、12 至 24 DC 电压范围、24 至 120 AC/DC 电压范围、100 至 240 AC/DC 电压范围、125 DC 电池充电 | 50、50/60、60
最大差压/最大工作压力
真空至 150 PSIG、150-500 PSIG
工作环境
危险、室内、室外
标准/法规
1 类、2 类、3 类、3S 类、4 类、4X 类、6 类、6P 类、7 类、9 类、UL、ATEX 0-20 区,I 类 1 分类、I 类 2 分类、CSA、IEC Ex 0-20 区

特点

  • 新一代RedHat使用电子电路技术优化功耗,实现低能耗驱动高压力与高流量
  • 低功耗版本具有一体式电磁头,内置高效电磁导管和特殊的低功耗线圈。兼容PLC控制,设计用于汽车自动化应用
  • 弹性阀座提升阀,实现关断位置气密性
  • 可实现任意位置便捷安装

文档与图纸