无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-P-257

ASCO™ 257 系列电磁阀

产品描述

ASCO 257 系列是一种通用型和面板安装式阀门,旨在控制大型集尘脉冲阀。两通、常闭、直动式阀门具有坚固的黄铜或塑料阀体,体积紧凑且重量轻,适用于需要节省空间的安装。

阀门控制
电磁
阀体材质
黄铜
介质
空气、惰性气体
管道/端口尺寸
1/8 "
端口类型
NPTF
功能
两通 - 2/2 常闭
流量
0.1 Cv 至 0.5 Cv
电压
24 AC; 110 AC; 115 AC; 120 AC; 208 AC; 220 AC; 230 AC; 440 AC; 480 AC; 6 DC; 24 DC; 12 DC; 48 DC; 120 DC; 240 DC - 50; 60
最大差压/最大工作压力
真空至 150 PSIG
工作环境
室内
标准/法规
CSA;1 类;UL

特点

  • 设计用于面板外壳中的单独安装或防水安装
  • 黄铜阀体的阀门具有适合可选消音器的螺纹排气口、螺钉或引线端子
  • 塑料阀体的阀门设计用于塑料或金属管路,并具有铲形端子
  • 所需最低压力为零

文档与图纸