无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-P-025

ASCO™ 025 系列手动复位电磁阀

产品描述

ASCO 025 系列手动复位电磁阀设计用于防止阀门意外启动。跳停后,阀门需要恢复电源和手动复位才能重启。它们特别适合控制精炼应用中的关键过程。

阀门控制
线圈 - 闭锁
阀体材质
黄铜;不锈钢
介质
空气;惰性气体;轻质油;蒸汽;水
管道/端口尺寸
3/4 "; 1 "; 1 1/4 "; 1 1/2 "
端口类型
NPTF
功能
两通 - 2/2 常闭;两通 - 2/2 常开
流量
6.0 Cv 至 14.0 Cv;超过 14.0 Cv
电压
24 AC;120 AC;480 AC;6 DC;12 DC;24 DC;120 DC;240 DC -60
最大差压/最大工作压力
150-500 PSIG
工作环境
腐蚀性;危险;室内
标准/法规
CSA;3 类;7 类;9 类

特点

  • 电气跳停(得电跳停)或无电压释放(断电时跳停)构造。
  • 可以实现开启位闭锁或关闭位锁闭操作。
  • 流经介质位空气、惰性气体、水、轻质油、蒸汽和腐蚀性流体
  • 黄铜或不锈钢结构满足多种应用。

文档与图纸