无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-P-EQ

ASCO™ Numatics EQ 系列 NFPA 气缸

产品描述

Numatics EQ 系列铝质 NFPA 气缸兼具价值和久经考验的可靠性。它们是可修复的 OEM NFPA 可互换气动气缸,设计用作分析和诊断设备、灌瓶、商业厨房和洗衣设备、除尘器系统应用实惠而耐用的替代产品。

缸径
1 1/2"、2"、2 1/2"、3 1/4"、4"、5"、6"
工作环境
腐蚀性、危险、室内、室外、冲洗
行程
最大 99"

特点

  • 可与 NFPA 铝质气缸互换
  • 加长耐磨带,比竞争性气缸使用寿命更长
  • 高硬度、高强度铝合金管道提供平滑无腐蚀密封表面和出色的防磨损性
  • 高强度钢质活塞杆拥有经过打磨抛光后的硬镀铬表面,使衬套和密封使用寿命长。
  • 改进的接口设计便于提高流速。
  • 拥有超过 16 种安装样式,提供多种标准接头和关节轴承,安装简便。
  • 配备电磁位置检测器

文档与图纸