您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
采取该操作可能导致您的报价无效。是否要继续? 继续将会使您的购物车转换为标准订单,以便您进行更改。
Numatics ASP 系列是一组重型 NFPA 钢体气动气缸,设计用于剧烈运动应用。该气缸使用超长石墨填充铸铁杆衬套和标准的超长耐磨带(位于活塞后侧)。此外,还采用经过验证的 “T 型密封” 活塞密封配置,含羧化腈和自润滑 PTFE® 复合物,提高耐用性。ASP 系列设计用于分析和诊断设备、灌瓶生产线、商业厨房和洗衣房设备以及除尘器系统的应用。
如有疑问,请联系离您最近的 Emerson 销售办事处。
查找离您最近的销售代理商或销售代表。
配置、生成 CAD 以及订购电磁阀、气缸与阀门系统。