无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Emerson-P-R2X1N1C1A1T0A

RXi2 - XP 工业电脑:1 扩展槽,E3,32GB RAM,128GB SSD,Windows 10

产品描述

RXi2-XP IPC 提供了紧凑,坚固耐用,中高端性能的计算能力,可直接在机器上运行 HMI、历史记录和分析应用程序,从而改善对操作的实时控制,并且更好地集成到整个工厂范围内的系统中。

订货号
R2X1N1C1A1T0A
处理器
四核至强 E3-1505Lv5,2.0GHz
内存
32GB DDR4-2133
外部内存
128GB SSD
以太网
4 条千兆以太网通道 - RJ-45 标准(SFP 可选),1 条具有远程管理能力的千兆以太网通道 - RJ45
USB
4 个 USB 外部接口(4 个 USB 3.0),2 个 USB 内部接口(2 个 USB 2.0)
串行接口
2 个 RS232 接口,5 个 RJ45 接口
通信插槽
1 个扩展槽

特点

  • 第 6 代英特尔酷睿 i3、i5、i7 和至强 CPU
  • 无风扇运行
  • 5 个千兆以太网端口(四个支持时间同步 IEEE1588 和 802.1AS)
  • 0、1、2 或 4 个 PCIe 扩展槽

文档与图纸