无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Emerson-P-R2U2N1D1B1T1A

PACSystems™ RXi2 - UP 工控机:32GB ECC,256GB SSD,RAID 无驱动,2 插槽,Windows 10 IoT

产品描述

RXi2-UP IPC 提供了中高端计算性能,可直接在机器上运行 HMI、历史和分析应用程序,并可实时控制关键操作。RXi2-UP IPC 最多配置 32GB 的 DDR4-2133 RAM(支持 ECC),并提供强大的图形渲染功能。它专为要求严苛的工业环境而设计,是具有稳健的可视化需求的中大型系统的理想选择。

零件号
R2U2N1D1B1T1A
IPC 系列
RXi2-UP 英特尔第 6 代至强
CPU
英特尔 E3-1505Mv6 3.0GHz
CPU 功率
45W
CPU 核数
4
内存
32GB ECC
存储
256GB SSD,RAID 无驱动器
以太网
5 个 10/100/1000BASE-T 接口(1 个远程管理 AMT,可选 SFP)
USB
4 个 USB 3.0 接口,2 个 USB 2.0 内部接口
串行接口
2 个 RS232 接口
扩展槽
2 个插槽
预安装操作系统
Windows 10 IoT
工作温度
0C 至 +60C

特点

  • 第 7 代英特尔酷睿 i3、i5、i7 和至强 CPU
  • 无需风扇也可在高温环境下运行
  • 5 个千兆以太网端口(4 个支持时间同步 IEEE1588 和 802.1AS,1 个支持 AMT 远程管理),可选光纤接口
  • 0、1、2 或 4 个 PCIe 扩展槽
  • 获得专利的 CPU 被动散热技术,可在 -40C 至 70C 下运行,而不会导致 CPU 性能下降
  • Cfast 和可热插拔外置可拆卸 2.5 英寸 SATA 驱动器,已启用 RAID

文档与图纸