无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Emerson-P-IC694MDL635

RX3i DC 电压输入模块,125V,16 点

产品描述

RX3i IO 设计用于关键任务离散和过程应用。基于机架的 IO 提供了高级诊断功能和极高的灵活性,并支持一系列标准和高级 IO。

订货号
IC694MDL635
输入点数、类型和速度
16 点;正向/负向逻辑;8mS(开)/8mS(关)
电源电压和开/关电压
125VDC;范围 110~150VDC;开启时 >90
背板电流消耗
80mA@5VDC;31.5ma@24VDC
审批与标准(普通场所)
UL 508,相当于 CSA C22.2 No 142M1987 标准
审批与标准(危险场所)
I 类,Div。2 ,A、B、C、D 组
安装方式
在面板/DIN 导轨上

特点

  • 获得专利的高速技术,可提高吞吐量
  • 支持热交换
  • 支持多种电压范围、类型、电流容量、隔离和响应时间,满足您的应用需求。

文档与图纸