无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Emerson-P-IC694MDL241

RX3i AC/DC 电压输入模块,24V,16 点

产品描述

RX3i IO 设计用于关键的离散和过程任务应用。基于机架的 IO 提供了高级诊断功能和极高的灵活性,并支持一系列标准和高级 IO。

订货号
IC694MDL241
输入点数、类型和速度
16 点;正逻辑;12mS(开)/28mS(关)
电源电压和开/关电压
24V AC/DC;范围 20~30V;开启电压 > 11.5
电流消耗
80mA @ 5VDC 和 125mA @ 24VDC
认证与标准(普通场所)
UL 508,相当于 CSA C22.2 No 142M1987 标准
认证与标准(危险场所)
I 类,Div。2 ,A、B、C、D 组
安装方式
在面板/DIN 导轨上

特点

  • 获得专利的高速技术,可提高吞吐量
  • 支持热插拔
  • 支持各种电压范围、类型、电流容量、隔离和响应时间,满足您的应用需求。

文档与图纸