关闭
TopWorx™ TXS,通过在一个紧凑的直接安装式外壳内提供完整的功能,为您带来卓越价值。
TX 系列开关盒在一个紧凑的直装式外壳内,具备完整的功能性,性价比高。TX 系列提供各类位置传感器、集成电磁阀和总线网络,可用于各种危险区域,并具备 IECEx、ATEX 和 UL 认证。
TX 系列中的 GO Switch 产品与其他 GO Switch 同样可靠,甚至特性和优点更出色。36 GO Switch 可为 TX 和 TV 外壳提供 2 或 4 开关组态选项。2 开关组态可以选择集成电磁阀,加强控制。