无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Topworx-P-TopWorx TXP

TopWorx™ TX 系列 TXP 型阀门控制器

产品描述

TopWorx™ TXP 开关盒采用紧凑的直装式外壳,提供全面的功能,具有极高的性价比。
我们的 TX 系列开关盒采用紧凑的直装式外壳,提供全面的功能,具有极高的性价比。TX 系列可配备各类位置传感器、集成电磁阀和总线网络,适用于各种危险区域,并通过了 IECEx、ATEX 和 UL 认证。
TX 系列中的 GO Switch 产品与其他现有 GO Switch 同样可靠,甚至在功能与优势上更胜一筹。36 GO Switch 可为 TX 和 TV 外壳提供 2 或 4 开关组态选项。在 2 开关组态中可选配集成电磁阀,以加强控制。

特点

  • 直装式铝外壳
  • 防火/本质安全/隔爆和非易燃
  • 各种总线网络和传感器选项
  • 颜色编码扭曲设置凸轮提供最简便的调节功能
  • 扁平式紧凑设计
  • 耐冲击、高度可视的显示屏

文档与图纸