关闭
TopWorx™ DX 系列控制器,经认证可以在世界上不同地区使用。
D 系列离散阀门控制器几乎可在所有工况下使用。耐腐蚀性和重型结构使其在极端严苛的应用中仍具有出色性能。这些控制器单独通过了 IECEx、ATEX 和 UL 认证,便于全球客户在其设施内实现标准化操作。此外,D 系列控制器还拥有 NEPSI、KOSHA、InMetro、PESO 和 EAC 认证。
我们的 D 系列产品采用 GO Switch 传感技术,具有出色性能。TopWorx GO Switch 开关采用气密密封,在高温、寒冷、潮湿、脏污、粗暴使用、腐蚀性和易爆工况下表现优于其他位置传感器。独特的凸轮设计便于快速准确地设置 GO Switch 位置,尽可能减少死区和迟滞。