采取该操作可能导致您的报价无效。是否要继续? 继续将会使您的购物车转换为标准订单,以便您进行更改。
VT 系列三 3 通阀外形小巧,经久耐用。包括 3 通 2 位关断阀和 3 通比例阀。3 通 2 位关断阀非常适合用于元件压力循环试验、两源换向阀、填充和倾卸应用(例如:气袋滤器填充和气压弹簧填充)以及紧急切断。适用于气动和液压应用。3 通比例阀可精确控制加氢站或其他工业混合/分流应用中高压流体的组成或浓度。