无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Tescom-P-VM

TESCOM™ VM 系列气动压力控制阀

产品描述

VM 系列属于气动高压、高流量控制阀。该产品适用于高压气体和液体应用、高流量灌装应用,以及用于测试高压、高流量组件。

最大工作压力
6000 psig/414 bar
阀体、阀内件和阀门
316 不锈钢
阀座材质
Vespel®
O 形圈
丁腈橡胶、Kalrez®、Viton®、乙烯丙烯橡胶、氨基甲酸酯
支撑环
Teflon®
工作温度
请参阅部件号选择器
端口尺寸和类型
3/4、1
SAE、NPTF、MS33649
流通能力
Cv = 4.5
负载类型
气动
其他信息
如需获得定制型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。

特点

  • 常闭阀门
  • 平衡阀
  • 直通流路,可显著降低阀门之间的压降
  • 高达 6000 psig/414 bar 的工作压力

文档与图纸