无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Tescom-P-VK

TESCOM™ VK 系列压力控制集管阀

产品描述

VK 系列截断和泄放集管阀具备 6000 和 10,000 psig / 414 和 690 bar 的压力控制能力。该阀门基于经现场实践验证的 TESCOM VJ 系列。非常适合用于吹扫应用。

最大工作压力
不锈钢:10,000 psig / 689 bar
黄铜:6000 psig / 414 bar
阀体材质
316 不锈钢或黄铜
阀座材质
CTFE、Peek、Teflon® 或 Vespel®
支撑环
三氟氯乙烯 (CTFE)
O 形圈
丁腈橡胶、乙烯丙烯橡胶、Kalrez® 或 Viton®
其他部件
300 系列不锈钢、17-4 不锈钢
工作温度
请参阅数据表
端口尺寸和类型
1/4、1/2
NPTF、MS33649
流通能力
Cv = 0.28
重量
5 lb / 2.3 kg
其他信息
如需获得定制化型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。

特点

  • 高压
  • 多种材质选项
  • 内置金属栓
  • 可在高压管路中安装或修理
  • 可将下游残余压力泄放为零
  • 低操作扭矩
  • 经久耐用

文档与图纸