无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Tescom-P-VJ

TESCOM™ VJ 系列压力控制阀

产品描述

VJ 系列手动阀具备 6000 和 10,000 psig/414 和 690 bar 的压力控制能力。该产品提供角阀和截止阀型号。非常适合用于压力控制面板和地面支持设备 (GSE)。

最大工作压力
316 不锈钢阀体:10,000 psig / 690 bar
黄铜阀体:6000 psig / 414 bar
阀体材质
316 不锈钢或黄铜
阀座材质
CTFE、Nylatron、Peek、Teflon® 或 Vespel®
支撑环
Teflon®
O 形圈
丁腈橡胶、乙烯丙烯橡胶、Kalrez® 或 Viton®
其他部件
Monel® 和黄铜或不锈钢
工作温度
请参阅数据表
端口尺寸和类型
1/4、3/8(仅适用于截止阀型号)
BSPP、SAE、NPTF、MS33649
流通能力
Cv = 0.49 角阀
Cv = 0.28 截止阀
重量
1.5 lb / 0.7 kg
其他信息
如需获得定制化型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。

特点

  • 多用双向流量
  • 内置金属栓可防止阀门过度拧紧
  • 提供角阀或截止阀选项,便于匹配
  • 使用适当材料制造的型号可用于供氧

文档与图纸