无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Tescom-P-44-2800

TESCOM™ 44-2800 系列关断调压器仪表

产品描述

44-2800 系列束缚式阀膜设计可为有毒或腐蚀性气体应用提供额外的关断支持。 位置回收式阀帽提供二级安全壳,可增加安全性。 提供 Hastelloy® 或 Monel 材料。 非常适用于仪表/分析仪设备。

压力额定值
最大入口压力:3000 psig / 207 bar
出口压力范围:0-25、0-50、0-100、0-150 psig / 0-1.7、0-3.4、0-6.9、0-10.3 bar
阀体和阀膜材料
316 不锈钢
摩擦套筒材料
内部:Teflon®
外部:316 不锈钢
弹簧材料
Elgiloy®
阀座材料
三氟氯乙烯 (CTFE)
其他部件
316 不锈钢
工作温度
-40°F 至 140°F / -40°C 至 60°C
接口尺寸和类型
1/4 NPTF
流通能力
Cv = 0.16
重量(不带压力表)
3 lb / 1.4 kg
其他信息
如要获得定制化型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。

特点

  • 可重复性:最大额定出口压力的 0.50%
  • 回旋式阀膜提供最高灵敏度和最低压降
  • 采用金属对金属阀膜密封阀体
  • 具有位置回收式排放阀帽和可调限位器,可限制出口压力
  • 提供 Hastelloy®C 或 Monel 内件选件(-135 改装)

文档与图纸