无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-P-266-s

ASCO™ 266 燃油关断阀

产品描述

ASCO 266-S 系列(即 8266 型)电磁阀是专用于商业和工业燃烧器中的燃油开关控制的 2 通或 3 通电磁阀。此系列阀门适用于生物柴油比例最高 100% 的轻、重燃油。

阀门驱动方式
杆;电磁;电磁 - 直接作用
阀体材质
黄铜
视频
B20/100 生物柴油燃料油
管道/端孔大小
1/2";3/8";3/4"
端孔类型
NPTF
功能
两通 — 2/2 常闭;两通 — 2/2 常开
流量
0.1 Cv 至 0.5 Cv;0.5 Cv 至 1.0 Cv;1.0 Cv 至 2.0 Cv;2.0 Cv 至 6.0 Cv
电压
24 AC;110 AC;115 AC;120 AC;208 AC;220 AC;230 AC;440 AC;480 AC - 50;60
最大差压/最大工作压力
真空至 10.3 Bar;真空至 150 PSIG;10.3-34.5 Bar;150-500 PSIG;超过 34.5 Bar;超过 500 PSIG
工作环境
室内;室外
标准/法规
CSA、FM、1 型、2 型、3 型、3R 型、UL

特点

  • 适用于各种应用的通用黄铜外壳
  • 两通常闭或常开操作
  • 零差分控制杆致动

文档与图纸