无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-P-290C

ASCO™ 290C 系列电动比例阀

产品描述

ASCO 290C 系列是一种快速关闭的电动比例阀,具有高流量能力和防水锤设计。耐用、可靠的阀门,适用于各种应用,包括灭菌器、葡萄酒生产(温度调节)、食品加工、洗车设备、水疗、水处理、工业加热和冷却设备以及车载设备。

阀门致动
电动;电动;比例
功能
2/2 常闭
阀体材质
不锈钢
介质
空气,惰性气体;热水;轻油;水;蒸汽;真空;腐蚀性液体/气体;CO2
管道/端口尺寸
1/2 ";3/8 ;3/4 ";DN15 "
端口类型
G ISO228/1-G BSPP;ISO7/1 RP BSPT;NPTF
电压
24 DC;24 AC;24 to 120 AC/DC 电压范围;240 AC;48 AC;230 AC;110 AC;115 AC;120 AC;208 AC;220 AC
最大差压/最大工作压力
真空至 10.3 Bar
工作环境
室内;室外
标准/法规
IP65;RoHS

特点

  • 易于使用和安装,从第一次通电开始就可自动调整和自动初始化
  • LED 指示灯可显示阀门状态
  • 失效-关闭位置选项
  • 保持阶段/设定点位置小于 2 W
  • 关闭位置阀门紧密(FCI 70-2 V 级)
  • 可提供比例电动阀 2/2

文档与图纸