无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-P-HOV1B

ASCO™ HOV1B Hydramotor 安全阀

产品描述

ASCO HOV1B 系列为青铜阀体安全切断阀,电动液压操控以提供可靠的燃油开关控制。该阀门的弹簧负载阀杆导向 PTFE 阀座通电时可在 9 秒内开启,断电时在 1 秒内关闭。该阀门经过机构认证,可进行燃油安全关断。HOV1B 系列包含一个灵活的两件式执行器,对于希望阀体与执行器成组的 OEM 以及希望对单独的执行器和阀体进行合并/匹配以缩小库存的最终用户与分销商来说,该阀体设计是他们的理想选择。HOV 1B 系列适用于锅炉/燃烧器、烤箱/熔炉、烧窑/焚化炉以及加热设备。

阀门动作
电动
阀体材质
青铜
介质
燃油
管道/端孔尺寸
1/2"、3/4"、1"
端孔类型
NPTF
功能
两通 - 2/2 常闭
流量
4.5 - 6.0Cv
电压
120V/60Hz,110V/50Hz,24V/60Hz
最大差压/最大工作压力
300PSI
工作环境
室内(1 型)和室外(4 型)
标准/法规
UL 429、FM 7400、CSA 22.2

特点

  • 独立式、气密密封、拉动型电液执行器的电机/泵装置浸入油中,以减少磨损并提高可靠性
  • 坚固耐用的结构和广泛的环境温度范围(-40F 至 150F)允许用于挑战性环境
  • 1 类通用型外壳标准,可选 4 型,防水
  • HOV1B 系列产品提供 1/2" 至 1" NPT,流量范围从 Cv 4.5 至 6,工作压力 300psi,工作压力范围从 4psi 至 20psi
  • 标配阀门开关状态可视指示
  • 标配关闭检验开关
  • 由于具有安装灵活性,可安装在任何位置
  • 已获得 UL、FM、CSA 认证

文档与图纸