无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-P-HOV13B

ASCO™ HOV13B 系列 Hydramotor 阀门

产品描述

ASCO HOV13B 系列为青铜阀体安全切断阀,电动液压操控以提供可靠的燃油开关控制。该阀门的弹簧负载阀杆导向 PTFE 阀座通电时可在 9 秒内开启,断电时在 1 秒内关闭。该阀门经过机构认证,可在常闭端口进行燃油安全关断工作。HOV13B 系列常开端口通常在关闭周期将燃油送回油预热器。HOV13B 系列包含一个灵活的两件式执行器,对于希望阀体与执行器成组的 OEM 以及希望对单独的执行器和阀体进行合并/匹配以缩小库存的终端用户与分销商来说,该阀体设计是他们的理想选择。HOV13B 系列适用于锅炉/燃烧器、烤箱/熔炉、烧窑/焚化炉以及加热设备。

阀门驱动方式
电动
阀体材质
青铜
介质
燃油
管道/端孔大小
1/2 ";3/4 "
端孔类型
NPTF
功能
三通 — 3/2 常闭
流量
2.5Cv 至 3.0Cv
电压
24AC、110AC、120AC、220AC、230AC
最大差压/最大工作压力
300PSI
工作环境
室内、室外
标准/法规
CSA、FM、1 型、3 型、4 型、UL

特点

  • HOV13B 系列是一款三通总成,可容纳 1/2in 和 3/4in 管径
  • 适用的环境温度范围广,可用于高温 (66°C/150°F) 或低温 (-40°C/-40°F) 的环境
  • 灵活的多位安装设计,允许其以不同方向安装
  • 阀门行程密封和闭合开关电气连锁防护为标准设备。
  • 标配为 1 型通用外壳;选配为 4 型水密外壳,适用于室外或室内装置
  • 电压范围广,可用于多种地理位置
  • 已获得 UL、FM、CSA 认证

文档与图纸