无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-P-159

ASCO™ 159 系列电动执行器

产品描述

ASCO 159 系列电动执行器有开/关和高/低/关两种结构 。这款电动执行器是一款一体式电动液压直行程执行器,采用双内部控制阀以确保重复定位精度。该执行器安装于 158 系列阀门时,两侧的位置指示器将显示阀门的开启或关闭状态。159 系列电动执行器和 158 系列燃气阀组合是经全球认证的安全切断解决方案,适用于锅炉、熔炉、烤炉、干燥器、焚烧炉、热氧化炉及其他加热系统

阀门驱动方式
电动
电压
110AC、120AC、220AC、230AC
环境温度范围
-40 至 66°C,-40 至 150°F
电源要求
最大 220VA
执行器功能
开/关或高/低/关
机构认证
用于 ASCO 158 系列时:
UL 429、
ANSI Z21.21/ CSA 6.5 C/I
FM 7400
EN 161 A 类
RoHS
外壳防护等级
IP10 和 1 型 ,IP65 和 4 型

特点

  • 适用的环境温度范围广,可用于高温 (66°C/150°F) 或低温 (-40°C/-40°F) 的环境
  • 慢开或快速开启结构使之适用于多种应用
  • 标配为 1 型和 IP10 通用外壳;选配为 4 型和 IP65 防水外壳,可用于室外或室内冲洗装置
  • 坚固的结构确保高可靠性和耐用性
  • 标配阀门开关状态可视指示
  • 可选阀门关闭保护开关用于电气连锁防护
  • 由于具有安装灵活性,可安装在任何位置
  • 已获得 UL、FM、CSA 认证
  • EN161 A 类认证,符合 ROHS 指令

文档与图纸