无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-P-148-149

ASCO™ HOV 148/149 系列

产品描述

ASCO 148/149 系列包含紧凑型 2 通或 3 通安全切断阀和电动执行器。该新产品专为燃油烧嘴应用而设计,为 OEM、分销商、承包商和最终用户提供了新的燃烧安全切断阀选项,高流量和高压力提高燃油应用的安全性和可靠性以及输出热功率。该阀门适用于生物柴油比例最高 100% 的燃料。系统整体通过了 UL、FM 和 CSA 的全球认证。
组态 148 | 组态 149

材料
阀门:黄铜
执行器:压铸铝
密封材料
PTFE
与介质接触的材料:黄铜、镀锌钢、不锈钢、PTFE、Viton(FKM)
视频
60 SSU 的 2 号燃料油,300 SSU 的 4 号燃料油
5000 SSU 的 5 号燃料油,5000 SSU 的 6 号燃油(加热型)
B20/100 生物柴油燃料油
管道尺寸
默认 3/4";可现场安装变径管(不随附)缩至 1/2"
功能
默认 3 通;可在3号孔 上安装堵头(不随附)改为 2 通
流量系数 CV(Kv)
5.16 (4.46)
5.47 (4.73)
最大工作压差 bar (psi)
300 (20.68)
最高流体温度 °F (°C)
300 (149)
环境温度范围
-40°F 至 +150°F
(-40°C 至 +66°C)
阀门驱动方式
电动
电压
120V/60Hz, 110V/50Hz, 240V/60Hz, 230V/50Hz

特点

  • 适用于燃油再循环以及简单的安全切断应用
  • 电动技术的优势,可靠的失效保护,在 1 秒内到达关闭位置
  • 宽环境温度范围:-40°F 至 +150°F(-40°C 至 +66°C)
  • 可在现场调节连接尺寸 3/4" 或 1/2" NPT/Rp 以及 3/2 或 2/2 功能。可通过可选适配器和堵头进行调整。
  • 提供可选的POC阀关闭确认开关、辅助位置设置开关等电气选项
  • 标准:通用型,1类, IP10
    可选:防水型,4类,IP65,可用于室外,或者室内喷淋环境
  • 标配阀门开关位置可视指示
  • UL 认证、FM 认证和 CSA 认证

文档与图纸