无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-P-067

ASCO™ 067 系列摇杆阀

产品描述

ASCO 067 系列是一组摇杆电磁流体隔离阀,用于分析和医疗系统中中性或腐蚀性流体和气体。阀门出色的自排放能力和易于清洗、低容积内腔非常适合需要降低交叉污染的应用。特殊的摇杆机制结合隔离膜片,防止热量传递到流体,避免阀座黏连。常见应用包括移液管调配、试管内诊断、DNA 测序和外科流体管理。

阀门致动
电磁
阀体材质
工程塑料
介质
空气、惰性气体、腐蚀性液体/气体
端口类型
底座安装
功能
两通 - 2/2 常闭、两通 - 2/2 常开、三通 - 3/2 通用
流量系数
低于 .05 Cv / 高于 .04 kv
电压
12 DC、24 DC | 50/60
最大差压/最大工作压力
真空至 150 PSIG
工作环境
室内、室外
标准/法规
IP65、RoHS

特点

  • 控制机制的气密隔离可防止移动部件摩擦产生的微粒污染,保证流体样品的高纯度
  • 通电后保持功能采用一体化省电开关,可以降低分析仪表功耗
  • 符合所有相关的 CE 指令和 RoHS,适用于无铅应用

文档与图纸