无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-P-Series 110

ASCO™ 110 系列摇杆阀

产品描述

ASCO 110 系列是一组摇杆电磁流体隔离阀,用于分析和医疗系统中中性或强腐蚀性流体。

功能
2 通常闭、2 通常开、3 通双向
阀体材质
PA12
密封件
三元乙丙橡胶 (EPDM)
介质
液体或气体
端口
软管连接到 1.5mm 内径挠性管
孔板大小
1.5mm (0.06in)
功率
4/5 W
标准电压
12VDC、24VDC
工作压力
-0.7 至 2bar (-10 至 29psi)
占空比
100%

特点

  • 用于医疗分析仪、生物科技、气体分析仪的阀门
  • 流体不得与金属部件和电磁阀的电磁控制部分接触的应用
  • 这些阀门是控制腐蚀性流体或要求高纯度的应用的理想选择,配有容易冲洗的内腔
  • 采用摇杆技术,因此还可用作内部体积非常小的流通式取样阀
  • 控制机构和流体的气密分离
  • 减少盘管和流体间热交换
  • 保护手动操作员
  • 使用优质材料,进行过彻底的阀门测试,确保高可靠性和至少 100 万次循环的使用寿命
  • 电磁阀符合所有相关的 EC 指令

文档与图纸