无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-P-062

ASCO™ 062 系列摇臂隔离阀

产品描述

ASCO 062 系列摇臂隔离阀设计用于临床诊断及实验室仪表中的中性或强腐蚀性液体。隔离膜片可阻隔热传输,特殊摇臂机构的内腔体积小但易冲洗。阀门尺寸为 16mm,具有两通和三通功能,可与市场上大多数其他 16mm 隔离阀互换。常见应用包括体外诊断、血液分析、DNA 测序和工业流体分析仪。

阀门动作
电磁
阀体材质
PPS
介质
液体或气体
端孔类型
垫式安装和倒钩接头
功能
两通常闭,三通通用
流量
Kv 0.03m³/h
通径尺寸
1.6mm (0.063in)
电压
12VDC;24VDC
工作压力
真空至 2.0bar (29psi)
功耗
4.0W
占空比
100%

特点

  • 紧凑的底板安装设计可节省空间,并缩短组装时间
  • 内腔小但易清洗,可减少交叉污染和试剂消耗
  • 可靠的长服务寿命:1000 万次循环
  • 带阀组和倒钩接头选项的灵活设计,便于安装
  • 适用于惰性材料,以便控制腐蚀性流体
  • 该电磁阀符合所有相关的 CE 指令和 RoHS 标准

文档与图纸