无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Emerson-P-R2L0N1A0B

RXi2 - LP 工业电脑:AMD GX-210HL CPU,4GB RAM,64GB SSD

产品描述

RXi2-LP IPC 紧凑坚固,功率低,提供了成本高效的计算能力,可直接在机器上运行 HMI、历史和分析应用程序。这改进了实时操作控制,并更紧密地集成到工厂范围内的系统中。RXi2-LP IPC 紧凑的外形中结合了强大的计算能力与图形处理功能,是一系列工业应用程序的理想选择。

订货号
R2L0N1A0B
处理器
AMD G 系列 SOC 2 代 GX-210HL 处理器,7W 2c 1.0GHz 1MB 缓存
内存
4GB DDR3L
外部内存
64GB SSD
以太网
2 个 1 千兆以太网通道 - RJ-45 标准
USB
2 个 USB 3.0 外部接口
串行接口
1x RS232,1x RS422/485 RTC
认证
UL,CE,FCC,RoHS,ATEX,IECEx
海事认证
ABS,BV,DNV GL,LR
美国/加拿大危险场所 UL 认证
1 类 2 分类,2 类 2 分类,3 类 1 分类
串行接口
1x RS232,1x RS422/485
扩展槽
0 插槽
预安装操作系统
无操作系统
工作温度
-25C 至 65C

特点

  • AMD 2 代 G 系列 CPU,2-4 个内核,1.0 - 1.2 GHz 基本频率
  • 模块化组件 - 轻松在现有计算单元上附接屏幕。
  • 多达 4 个千兆以太网端口 - 便于灵活组网。多条高速以太网链路,适用于以通信为中心的应用程序,支持确定性数据传输/命令。
  • 小型或大型尺寸 - 半高,具有两种外形,可满足各种应用程序的需求。

文档与图纸