无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Tescom-P-m1-m110

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation M1/M110 型差压阀组

产品描述

带一体式金属阀座或可更换的弯曲型软阀座的 3 阀门差压阀组,适用于需要从仪表进行远程安装的应用

特点

  • 使用阀组安装时可省去常规“组管”方法中使用的几个部件,节约 20-30% 成本。
  • 可清理的软座椅,适合应用于容易堵塞的情况。
  • 防护阀盖可防止大气污染;减少因阀杆润滑剂污染导致的螺纹磨损,延长阀门寿命。
  • 由于组合设计,泄漏点较少,从而降低泄漏可能性。
  • 所有的填充均位于阀杆螺纹下方,阀体和阀盖间密封圈也在螺纹下方,可使过程流体腐蚀降到最低。
  • 可更换软阀座设计是气密的,3⁄16” (4.8mm) 直径的孔口为标准配置。
  • 滚制阀杆螺纹使螺纹位置更强大耐久,延长阀门使用寿命。
  • 一体化硬质后阀座可防止阀杆喷出并提供二级填料密封。
  • 可调节阀杆填料实现防泄漏和长使用寿命。
  • ¼” FNPT 测试端孔可用于测试连接件。
  • 可提供 AGCO Mount 选件。

文档与图纸