无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Tescom-P-AS4-TVIS-2-3

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation AS4 系列 TVIS 2/3 阀组

产品描述

一个带压差变送器的低压应用和常压储罐液位计量单隔离/排气模块。

材料
AISI 316 SS
仪表连接件
法兰式或直接安装 2 1/8 (54 mm) 中心,符合 DIN 19231 第 2 部分
过程
G1/4" 直螺纹
排气
G1/4" 直螺纹
压力(最大)
38°C 时 413 bar
温度(最大)
PTFE 填料:+200 °C (+392 °F)
石墨填料:+550 °C (+1022 °F)

特点

  • 紧凑设计降低安装成本,减少潜在泄漏点。
  • 过程和排气连接件上有直螺纹金属间密封
  • 平衡阀和排气阀配有防篡改装置。
  • T 形条手柄位于隔离阀盖组件。
  • 所有阀盖组件均有颜色编码和功能识别。
  • 可选的出厂安装管接头,位于过程和排气端口上。
  • 可随时使用多种配件。

文档与图纸