无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Tescom-P-Regulus 4

TESCOM™ Regulus 4 双级调压器

产品描述

带一体化泄压阀的 Regulus 4 双级减压器对高达 5.0 的气体纯度非常灵敏(mbar 级别)。非常适合作为直通式减压器使用。该产品适合非腐蚀性气体、氧气供应应用,常用于生产测试。

额定压力
最大入口压力:20.0bar (290psig)
出口压力范围
5-50、50-500mbar、0.20-1.5、1.00-4.0bar
(0.07-0.73、0.73-7.25、2.9-22、14.5-58psig)
材质
阀体:铝
膜片:丁基橡胶及 PTFE 涂层
阀座:NBR
端孔大小和类型
入口
接头:M16 x 1.5
阀体:G 3/4
出口:G 1 1/4
压力计:G 1/2
泄压阀:L12,DIN 3853(M18x1.5 + 锥形)
工作温度
-20°C 至 70°C(-4°F 至 158°F)
流体介质
气体纯度高达 5.0(99.999 %,体积百分比)的无腐蚀性气体
标准流速
最大 72(m3/h 空气)
重量
9.3kg/4.2kg
其他信息
如需获得定制型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。

特点

  • mbar 级的调节范围
  • 双级型号适用于恒定出口压力
  • 准确的压力调节
  • 可达 1200 SLPM(空气)的高流量
  • 一体化泄压阀

文档与图纸