无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Tescom-P-BB-3

TESCOM™ BB3 系列液压背压调压器

产品描述

BB-3 是一种高压、低流量的小型背压调压器。提供六个控制压力范围,出口压力最高可达 1200psig/83bar。这种调压器可以用于液压或气动应用。它小巧紧凑,重量大约为 4 oz/0.11kg,标准铝材构造(也可提供 316 不锈钢)。非常适合用于便携式或 OEM 设备。

入口压力范围
请参阅部件号选择器
材质
阀体:镀镍铝或 316 不锈钢
阀座:Tefzel®、CTFE、PTFE 或 Vespel®
O 型圈:乙烯丙烯、丁腈橡胶、Viton® 或 Kalrez®
其他部件
300 系列不锈钢或铝
工作温度
-26°C 至 60°C/-15°F 至 140°F
流通能力
Cv = 0.2
负载类型
可调、预设、气室
重量
铝:0.5 lb/0.2kg
不锈钢:1 lb/0.5kg
其他信息
如需获得定制型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。

特点

  • 经济并且特别紧凑
  • 耐用的活塞感应设计
  • 高流通能力
  • 温度高达 204°F/96°C 的高温版本:
  • 打开和回座之间的压差较小
  • 在所有回座压力下保持气密性关闭
  • 六种控制压力范围

文档与图纸